Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
75 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Steel
10.191
14 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Steel
23.094
9 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Steel
13.640
5 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Steel
23.094
6 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Steel
32.547
48 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Steel
25.094
35 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Steel
17.640
3 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Steel
32.547
29 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Steel
28.547
22 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Steel
23.094
31 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Steel
26.547
21 Stokta
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Steel
54.935
2 Stokta
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Steel
49.935
6 Stokta
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Steel
45.468
1 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Steel
19.114
11 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Steel
40.020
24 Stokta
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Steel
36.020
15 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Steel
32.547
3 Stokta
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Steel
54.935
2 Stokta
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Steel
54.935
  • / 21
Çevirme Vidası TR12 x 3 1000.0 Steel

20150952


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 13000.0 Steel

20151409


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 1000.0 Steel

20151096


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 3000.0 Steel

20151416


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 3000.0 Steel

20151584


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1000.0 Steel

20151430


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1500.0 Steel

20151195


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 1000.0 Steel

20151577


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 3000.0 Steel

20151539


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1000.0 Steel

20151393


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 1000.0 Steel

20151485


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 1500.0 Steel

20151782


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR55 x 9 1000.0 Steel

20151768


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR50 x 8 1500.0 Steel

20151706


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 1000.0 Steel

20151294


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR44 x 7 1000.0 Steel

20151676


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 1500.0 Steel

20151607


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 1500.0 Steel

20151553


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 1000.0 Steel

20151805


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 1500.0 Steel

20152222


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0