Menü Arama

Çevirme Vidası TR36 x 6.0 3000.0 304 Stainless Steel

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Ürün kodu:

20755201

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 33.175,2082 TL
10 - 19 29.857,8338 TL
20 - 39 28.198,9636 TL
40 + 24.881,5892 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

33.175,21 TL

1 x 33.175,2082 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR36 x 6.0
No. of starts 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Weight kg 19.620
Malzeme 304 Stainless Steel
Diş Yönü Sol El
GTIP Numarası 7221001000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin