Menü Arama

Çevirme Vidası TR20 x 4.0 3000.0 304 Stainless Steel

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Ürün kodu:

20754723

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 11.453,1975 TL
10 - 19 10.307,9876 TL
20 - 39 9.735,3826 TL
40 + 8.589,8066 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

11.453,20 TL

1 x 11.453,1975 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR20 x 4.0
No. of starts 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 15.500
l1 3000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Weight kg 5.82
Malzeme 304 Stainless Steel
Diş Yönü Sağ El
GTIP Numarası 7221001000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin