Menü Arama

Çevirme Vidası TR12 x 3.0 3000.0 304 Stainless Steel

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Ürün kodu:

20754600

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.015,7851 TL
10 - 19 4.514,2066 TL
20 - 39 4.263,4173 TL
40 + 3.761,8388 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.015,79 TL

1 x 5.015,7851 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR12 x 3.0
No. of starts 1.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 3000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Weight kg 1.95
Malzeme 304 Stainless Steel
Diş Yönü Sağ El
GTIP Numarası 7221001000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin