Menü Arama

Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azalttığından ağır yüklere dayanabilir ve sistemin hizmet ömrünü uzatır. Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
  • Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
1 Stokta
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
2 Stokta
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
2 Stokta
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
17.5
112.0
60.0
90.0
211.0
134.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
1 Stokta
9.0
14.0
80.0
40.0
62.0
154.0
98.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
51 Stokta
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
7 Stokta
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
  • / 2
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 35.0 Stainless Steel

20157715


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

20156510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

20156527


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 15.0 45.0 Stainless Steel

20156558


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 21.0 57.0 Stainless Steel

20156480


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 112.0 Stainless Steel

20156541


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 70.0 Stainless Steel

20156503


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 112.0 Stainless Steel

20156534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 60.0 90.0 211.0 Steel

20158057


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 35.0 Stainless Steel

20157753


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 35.0 Stainless Steel

20157692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 40.0 62.0 154.0 Steel

20158033


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 55.0 Stainless Steel

20157760


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 55.0 Stainless Steel

20157722


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 55.0 Stainless Steel

20157746


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 55.0 Stainless Steel

20157708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 35.0 Stainless Steel

20157739


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 45.0 Steel

20158019


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 57.0 Steel

20158026


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 192.0 Steel

20158040


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0