Menü Arama

USB Kapağı 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Siyah

RJ45 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Ürün kodu:

CP-RJ45-427

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2349 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.234,90 TL

1000 x 6,2349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi RJ45
Malzeme EPDM
Renk Siyah
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.5 mm
B 6.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin