Menü Arama

USB Kapağı 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Siyah

Naylon Körleme Tapası, 13,0 mm çapındaki dikdörtgen pano deliklerini kapatmak için kullanılır ve düzgün bir nihai görünüm sağlar.
Ürün kodu:

BPE-SC-1-01

620000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,6975 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.697,50 TL

1000 x 6,6975 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi Çift-D
Tip 1
Delik Tipi Dikdörtgen
Malzeme Nylon 6/6
Renk Siyah
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 9.5 mm
B 13.0 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin