Menü Arama

USB Kapağı 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

Ürün kodu:

BPE-RJ45-01BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,5714 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.571,40 TL

1000 x 6,5714 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip 1
Malzeme Nylon 6/6
Renk Siyah
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 17.7 mm
A 14.9 mm
B 20.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin