Menü Arama

USB Kapağı 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Gri

Naylon Körleme Tapası, 19,3 - 20,0 mm çapındaki dikdörtgen pano deliklerini kapatmak için kullanılır ve düzgün bir nihai görünüm sağlar.
Ürün kodu:

BPE-RJ45-01

95323 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,9709 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.970,90 TL

1000 x 6,9709 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi Çift-D
Tip 1
Delik Tipi Dikdörtgen
Malzeme Nylon 6/6
Renk Gri
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 17.7 mm
A 14.9 mm
B 19.3 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin