Menü Arama

USB Kapağı 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Siyah

Naylon Körleme Tapası, 13,5 mm çapındaki dikdörtgen pano deliklerini kapatmak için kullanılır ve düzgün bir nihai görünüm sağlar.
Ürün kodu:

BPE-LC-D-01BK

396 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,2513 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.251,30 TL

1000 x 10,2513 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi Çift-D
Tip 1
Delik Tipi Square
Malzeme Nylon 6/6
Renk Siyah
H 11.0 mm
h1 2. mm
L1 15.0 mm
A 13.2 mm
B 13.2 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin