Menü Arama

USB Kapağı 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Silicone Rubber Siyah

Siyah USB-A USB ve RJ İterek Oturtulan Tapa, elektrik aksamı üzerinde kullanılmayan konnektör bağlantılarını -40 °C ile 150 °C | -40 °F ile 302 °F aralıklarında korur.
Ürün kodu:

1342661

66405 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,6361 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.636,10 TL

1000 x 6,6361 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme Silicone Rubber
Renk Siyah
H 13.0 mm
h1 6.0 mm
L1 6.7 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 1342661 bu diğer ürünün yerini alır:

USB Kapağı 5.1 mm 6.0 mm 12.5 mm Silicone Rubber Siyah
Ürün kodu: CP-USB-A

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin