Menü Arama

Uniforce Kelepçe 16.1 M6 23.8 Alüminyum

Uniforce Kelepçe, kompakt ve minik olup, iki bileşeni tek bir kelepçe gibi aynı hareketle etkili bir şekilde sıkmak için tasarlanmıştır. Sağlam ve dirençlidir ve alandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Muazzam ağırlıklara ve yüksek basınca dayanarak sağlam kavramayı garanti eder.
Ürün kodu:

20267100

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.818,9765 TL
5 - 9 2.678,0113 TL
10 - 19 2.537,046 TL
20 + 2.396,0808 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.818,98 TL

1 x 2.818,9765 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Spread max 20.3
A/F 5.0
Torque to max. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Holding force kN 6.68
Weight g 222.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin