Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Pul
|
Low Density Polyethylene
|
Washer
|
|||
| 42750 Stokta |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 1050000 Stokta |
Gri
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 481500 Stokta |
Beyaz
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylene
|
Cap
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 5000 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 650000 Stokta |
Brown
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 6500 Stokta |
Beyaz
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 7500 Stokta |
Altın
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin