Menü Arama

Unicap Kapatma Kapakları

Stokta

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Açıktaki vida ve cıvataları gizleyip koruyarak hem güvenlik hem de zarif bir görünüm sağlar.
  • Hem düşük hem de yüksek profilli olarak mevcuttur.
  • Kullanılan malzeme sayesinde korozyon, aşınma ve darbeye dirençlidir.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
95 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.5 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.8 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
4.5 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.8 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.5 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
481500 Stokta
Beyaz
4.8 mm
M6
Pul
Polypropylene
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.2 mm
M3
Kapak
Polypropylene
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
4.2 mm
M3
Kapak
Polypropylene
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
4.5 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
4.5 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
7500 Stokta
Altın
4.5 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
252200 Stokta
Beyaz
4.2 mm
Polypropylene
Washer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
4.5 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
4.2 mm
M3
Kapak
Polypropylene
2
7500 Stokta
Gri
4.2 mm
M3
Kapak
Polypropylene
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
8.4 mm
M6
Kapak
Polypropylene
1
1050000 Stokta
Gri
5.4 mm
M4
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
6.5 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
5000 Stokta
Gri
6.5 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
6.5 mm
M5
Kapak
Polypropylene
1
  • / 5
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brown

13273


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brown

13410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grey

13472


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Brown

13429


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Brown

13473


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M6 4.8 mm PP White

14399


Stok Seviyeleri
481500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Vida Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Brown

13029


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M3 4.2 mm PP Grey

13074


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M4 4.5 mm PP Grey

13270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grey

13274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M4 4.5 mm PP Altın

13283


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Altın
Unicap M3 4.2 mm PP Beyaz

13099


Stok Seviyeleri
252200 Stokta
Özellikler
  • H
    4.2 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    Washer
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Brown

13229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Brown
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

13006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Beige
Unicap M3 4.2 mm PP Grey

13071


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M6 8.4 mm PP Silver

14382


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    8.4 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Silver
Unicap 13.2 mm 5.4 mm PP Grey

35674


Stok Seviyeleri
1050000 Stokta
Özellikler
  • H
    5.4 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

35706


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grey

35771


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grey

35772


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Vida Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Gri