Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,4171 TL - 8,3718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0171 TL - 4,2238 TL | 240000 Stokta |
Beyaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flint
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 7500 Stokta |
Gri
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 2500 Stokta |
Gri
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 3,306 TL - 3,306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Altın
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 650000 Stokta |
Brown
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 2,681 TL - 6,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylene
|
Cap
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 3,1734 TL - 4,4428 TL | 57200 Stokta |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylene
|
Washer
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 4,5678 TL - 11,1911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1