Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,538 TL - 6,2182 TL | 42126 Stokta |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,306 TL - 3,306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Altın
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0903 TL - 4,3263 TL | 26945 Stokta |
Beyaz
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,4707 TL - 3,4707 TL | 753 Stokta |
Silver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 9,61 TL - 23,5445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 1210000 Stokta |
Gri
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 5,0465 TL - 7,0653 TL | 1292 Stokta |
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Pul
|
Low Density Polyethylene
|
Washer
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0537 TL - 4,2751 TL | 6500 Stokta |
Beyaz
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 19000 Stokta |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 680000 Stokta |
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropylene
|
7
|
||
| 1.198,8272 TL - 1.198,8272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylene
|
Cap
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin