Menü Arama

Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Stone

This high profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Ürün kodu:

20842703

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 40000

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 6.5 mm
Bileşen Tipi Kapak
Vida Boyutu M5
Tam Malzeme Polypropylene
Renk Stone
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin