Menü Arama

Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Silver Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Ürün kodu:

20842307

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 2499 4,449 TL
2500 + 3,1778 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.112,25 TL

250 x 4,449 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 4.5 mm
Bileşen Tipi Kapak
Vida Boyutu M5
Tam Malzeme Polypropylene
Renk Silver Grey
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin