Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, PE, PP Renk: Black, Blue, Yellow, Grey, Natural Seri Kodu: SR1062, , SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,666 TL - 16,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8,8949 TL - 21,7926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,3773 TL - 3,3745 TL | 161000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5529 TL - 1,879 TL | 195000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,6343 TL - 16,2542 TL | 115520 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,9661 TL - 4,817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
6,3505 TL - 15,5589 TL | 4065 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,6297 TL - 3,9927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,396 TL - 8,3203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,7396 TL - 16,5119 TL | 928000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
4,458 TL - 10,9221 TL | 313380 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
2,8571 TL - 3,1742 TL | 130384 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
3,5959 TL - 8,8098 TL | 160000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,8773 TL - 14,3996 TL | 3599317 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,7103 TL - 11,5404 TL | 571200 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,8586 TL - 9,4538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,5959 TL - 8,8098 TL | 75000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin