Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2407 TL - 3,0395 TL | 9964 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,4008 TL - 20,582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | 152000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 9,3999 TL - 11,3739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 23,5517 TL - 57,7018 TL | 1600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,8399 TL - 4,5078 TL | 75600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3773 TL - 3,3745 TL | 115000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,208 TL - 8,7216 TL | 54000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 66500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0858 TL - 1,3139 TL | 76500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0397 TL - 4,9974 TL | 183600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,1896 TL - 2,6494 TL | 140000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,3505 TL - 15,5589 TL | 76950 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 19,3461 TL - 47,398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,6343 TL - 16,2542 TL | 115520 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm