Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1665 TL - 7,2387 TL | 5000 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 5,3086 TL - 11,1534 TL | 20000 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7,8973 TL - 20,4386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 21,0482 TL - 51,5682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 11,7051 TL - 28,6774 TL | 5500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,3738 TL - 37,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 5,1885 TL - 15,2863 TL | 863600 Stokta |
Doğal renk
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,6057 TL - 45,5842 TL | 15015 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 11,0192 TL - 26,9972 TL | 20520 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 20,4401 TL - 50,0784 TL | 14700 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 26,5389 TL - 65,0205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 37,692 TL - 92,3454 TL | 1500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 39,5351 TL - 96,8611 TL | 127500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 5,5023 TL - 10,2529 TL | 49000 Stokta |
Beyaz
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19,916 TL - 48,7944 TL | 12350 Stokta |
Gri
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,8349 TL - 23,3826 TL | 16200 Stokta |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 39,2643 TL - 96,1975 TL | 600 Stokta |
Siyah
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 31,49 TL - 77,1505 TL | 210 Stokta |
Sarı
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 3,1665 TL - 10,3042 TL | 108800 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 28,9132 TL - 70,8374 TL | 2280 Stokta |
Sarı
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm