Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3086 TL - 11,1534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,1665 TL - 7,2387 TL | 5000 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 11,7051 TL - 28,6774 TL | 5500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 5,5023 TL - 10,2529 TL | 49000 Stokta |
Beyaz
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19,916 TL - 48,7944 TL | 12350 Stokta |
Gri
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,8349 TL - 23,3826 TL | 16200 Stokta |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 39,2643 TL - 96,1975 TL | 600 Stokta |
Siyah
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 31,49 TL - 77,1505 TL | 210 Stokta |
Sarı
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 28,9132 TL - 70,8374 TL | 2280 Stokta |
Sarı
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 39,5351 TL - 96,8611 TL | 127500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 3,1665 TL - 10,3042 TL | 108800 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,1885 TL - 15,2863 TL | 863600 Stokta |
Doğal renk
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,6057 TL - 45,5842 TL | 15015 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 21,0632 TL - 51,6049 TL | 41650 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 23,5847 TL - 57,7827 TL | 19550 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 28,127 TL - 68,9113 TL | 4480 Stokta |
Sarı
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 15,3738 TL - 37,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 7,8973 TL - 20,4386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 24,6331 TL - 60,3509 TL | 5130 Stokta |
Sarı
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 45,5973 TL - 111,7133 TL | 30 Stokta |
Siyah
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm