Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,764 TL - 9,2219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | 260400 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,5959 TL - 8,8098 TL | 105000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | 61600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,9395 TL - 38,2324 TL | 18000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,3821 TL - 15,6362 TL | 1584000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8,4324 TL - 20,6593 TL | 49140 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,1613 TL - 15,0953 TL | 497200 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,791 TL - 19,088 TL | 1500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,7174 TL - 18,9077 TL | 172480 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 34680 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 19,3461 TL - 47,398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,8773 TL - 14,3996 TL | 2438000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,9077 TL - 16,9242 TL | 304500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,7103 TL - 11,5404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8571 TL - 3,1742 TL | 2633064 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm