Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, PE, PP Renk: Black, Blue, Yellow, Grey, Natural Seri Kodu: SR1062, , SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 30780 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,5293 TL - 15,9968 TL | 5400 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 1443 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 20,9857 TL - 25,3926 TL | 9405 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0397 TL - 4,9974 TL | 183600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 1926 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 55250 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4088 TL - 3,4518 TL | 10000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 1,3749 TL - 2,1387 TL | 1100 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 98 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,9087 TL - 1,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9323 TL - 1,4503 TL | 144400 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,877 TL - 2,9197 TL | 3000 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1343 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 833 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2,5134 TL - 3,9099 TL | 16200 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin