Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, PE, PP Renk: Black, Blue, Yellow, Grey, Natural Seri Kodu: SR1062, , SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8295 TL - 26,5325 TL | 6480 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,791 TL - 19,088 TL | 1500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,1613 TL - 15,0953 TL | 180600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 16,9395 TL - 38,2324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 19,3461 TL - 47,398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,764 TL - 9,2219 TL | 210000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,8773 TL - 14,3996 TL | 1634000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 98800 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 34680 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,7174 TL - 18,9077 TL | 88160 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9965 TL - 7,3416 TL | 45600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 684000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 9,2925 TL - 11,244 TL | 21420 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,805 TL - 11,7721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 24000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5529 TL - 1,879 TL | 195000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,048 TL - 9,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,1613 TL - 15,0953 TL | 236000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin