Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, PE, PP Renk: Black, Blue, Yellow, Grey, Natural Seri Kodu: SR1062, , SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2407 TL - 3,0395 TL | 9964 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 30780 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,5293 TL - 15,9968 TL | 5400 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 1443 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 20,9857 TL - 25,3926 TL | 9405 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 1926 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 55250 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0397 TL - 4,9974 TL | 183600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 5,4674 TL - 13,395 TL | 10980 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,4008 TL - 20,582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0858 TL - 1,3139 TL | 76500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,4088 TL - 3,4518 TL | 10000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 2100 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 684000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,208 TL - 8,7216 TL | 54000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,3505 TL - 15,5589 TL | 76950 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin