Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
1,2616 TL - 3,0911 TL 117 Stokta
Beyaz
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
1
2,1765 TL - 5,3323 TL 190000 Stokta
7.9 mm
Beyaz
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Beyaz
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,2616 TL - 3,0911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyl Chloride
1
1,8399 TL - 4,5078 TL 76500 Stokta
Beyaz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
1,8295 TL - 4,4821 TL 180000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL 72000 Stokta
6.3 mm
Siyah
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
Siyah
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,4813 TL - 6,0793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
Siyah
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,2722 TL - 3,1168 TL 780000 Stokta
5.5 mm
Siyah
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
2,5444 TL - 6,2337 TL 352000 Stokta
6.3 mm
Siyah
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
2,0186 TL - 4,9457 TL 520000 Stokta
5.6 mm
Siyah
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
3,1226 TL - 7,6506 TL 64000 Stokta
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
4,0795 TL - 9,9948 TL 40000 Stokta
10.5 mm
Siyah
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
1,5665 TL - 3,8381 TL 1254000 Stokta
Beyaz
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1
2,1554 TL - 5,2807 TL 266000 Stokta
8.5 mm
Siyah
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,6822 TL - 4,1215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
2,3551 TL - 5,7701 TL 396000 Stokta
11.1 mm
Siyah
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL 152000 Stokta
6.2 mm
Beyaz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 6.4 mm 13.0 mm PVC White

FCWB-0064-013

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
117 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 5.0 mm 20.3 mm PVC Beyaz

12889

Fiyat Aralığı
5,3323 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Siyah

11794

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC Beyaz

110596

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.9 mm 13.0 mm PVC White

FCWB-0079-013

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC White

FCWB-0060-010

Fiyat Aralığı
4,5078 TL - 1,8399 TL

Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Siyah

11227

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.7 mm 12.2 mm PVC Siyah

11343

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Siyah

12352

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC Siyah

12355

Fiyat Aralığı
6,0793 TL - 2,4813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 5.1 mm PVC Siyah

12351

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
780000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110608

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
352000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15000

Fiyat Aralığı
4,9457 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
520000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15204

Fiyat Aralığı
7,6506 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Black

15010

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.2 mm 13.0 mm PVC Beyaz

FCWB-0032-013

Fiyat Aralığı
3,8381 TL - 1,5665 TL

Stok Seviyeleri
1254000 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 6.0 mm 11.0 mm PVC Siyah

199462

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.4 mm 10.4 mm PVC Siyah

51033

Fiyat Aralığı
4,1215 TL - 1,6822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm PVC Siyah

51114

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
396000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Beyaz

50256

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride