End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
Beyaz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,2722 TL - 3,1168 TL | 320000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0186 TL - 4,9457 TL | 646000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 782000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 114000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,5665 TL - 3,8381 TL | 342295 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 4752000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,2722 TL - 3,1168 TL | 600000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 26000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 361000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 160000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,4813 TL - 6,0793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
Beyaz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | 80000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 152000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,8797 TL - 9,5053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin