Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1238 TL - 5,2034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 31500 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,6822 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 266000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 342000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 120000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 40000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 228000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,5327 TL - 8,6553 TL | 80000 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 3,5643 TL - 8,7326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,2722 TL - 3,1168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 278000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0186 TL - 4,9457 TL | 504000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
Beyaz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,1226 TL - 7,6506 TL | 64000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | 189000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride