Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Beyaz
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
3,5116 TL - 8,6035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
Siyah
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
1,6192 TL - 3,9671 TL 120000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
FCWA-0048-014 1,5034 TL - 3,6835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
1
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Beyaz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1,5665 TL - 3,8381 TL 1254000 Stokta
Beyaz
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1
3,3645 TL - 8,2432 TL 434000 Stokta
9.8 mm
Siyah
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
2,3551 TL - 5,7701 TL 63000 Stokta
11.1 mm
Siyah
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyl Chloride
2,639 TL - 6,4657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
2,1765 TL - 5,3323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Beyaz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,1974 TL - 5,3837 TL 340000 Stokta
8.7 mm
Siyah
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL 152000 Stokta
6.2 mm
Beyaz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,8914 TL - 7,0839 TL 504000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
2,1974 TL - 5,3837 TL 152000 Stokta
8.7 mm
Beyaz
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyl Chloride
2,6601 TL - 6,5173 TL 380000 Stokta
11.0 mm
Siyah
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyl Chloride
3,8797 TL - 9,5053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Siyah
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
2,1554 TL - 5,2807 TL 266000 Stokta
8.5 mm
Siyah
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1,7874 TL - 4,3791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
2,3551 TL - 5,7701 TL 330000 Stokta
11.1 mm
Beyaz
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyl Chloride
1,2722 TL - 3,1168 TL 396000 Stokta
5.6 mm
Beyaz
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm PVC Beyaz

50288

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Black

15008

Fiyat Aralığı
8,6035 TL - 3,5116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC Siyah

110593

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.8 mm 14.0 mm PVC Black

FCWA-0048-014

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Beyaz

61797

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 13.0 mm PVC Beyaz

FCWB-0032-013

Fiyat Aralığı
3,8381 TL - 1,5665 TL

Stok Seviyeleri
1254000 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15209

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
434000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm PVC Siyah

51114

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15203

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm PVC Beyaz

10855

Fiyat Aralığı
5,3323 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm PVC Siyah

10427

Fiyat Aralığı
5,3837 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
340000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Beyaz

50256

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15003

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
504000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm PVC Beyaz

51237

Fiyat Aralığı
5,3837 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.6 mm 17.0 mm PVC Siyah

10283

Fiyat Aralığı
6,5173 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15206

Fiyat Aralığı
9,5053 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.0 mm 11.0 mm PVC Siyah

199462

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC Black

FCWA-0060-010

Fiyat Aralığı
4,3791 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm PVC Beyaz

51297

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
330000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Beyaz

50987

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
396000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride