End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1226 TL - 7,6506 TL | 720000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
Beyaz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 484000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 5,1729 TL - 12,6737 TL | 9000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 26000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,5327 TL - 8,6553 TL | 80000 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 152000 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 278000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 504000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 80000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0186 TL - 4,9457 TL | 504000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,2722 TL - 3,1168 TL | 600000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,4813 TL - 6,0793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 228000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8715 TL - 4,5853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin