End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2616 TL - 3,0911 TL | 117 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1765 TL - 5,3323 TL | 190000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Beyaz
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,2616 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 1,8399 TL - 4,5078 TL | 76500 Stokta |
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 180000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 72000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,4813 TL - 6,0793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,2722 TL - 3,1168 TL | 780000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 352000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0186 TL - 4,9457 TL | 520000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 3,1226 TL - 7,6506 TL | 64000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 40000 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,5665 TL - 3,8381 TL | 1254000 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 266000 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6822 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | 363000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 152000 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin