Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,2638 TL - 136,2638 TL | 3560 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.922,5725 TL - 4.710,3026 TL | 30 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2.698,2947 TL - 6.610,822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 8 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 10 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 656 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 700 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 46 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 630 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 11640 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 136,2638 TL - 136,2638 TL | 4140 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 152 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 648 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 100 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 350 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 106 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 10526 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 5 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin