Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.204,4064 TL - 12.750,7957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 690 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 38 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL | 30 Stokta |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1.391,1815 TL - 1.391,1815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.888,5004 TL - 4.626,8261 TL | 19 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3.293,6802 TL - 3.293,6802 TL | 10 Stokta |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1.382,4609 TL - 1.382,4609 TL | 160 Stokta |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.846,9949 TL - 1.846,9949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2.562,2003 TL - 6.277,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL | 30 Stokta |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1.737,2238 TL - 1.737,2238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1.922,5725 TL - 4.710,3026 TL | 30 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2.456,993 TL - 6.019,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3.474,7753 TL - 8.513,1995 TL | 6 Stokta |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin