Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Taban Çapı | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,827 TL - 421,827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 571,9022 TL - 571,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 356,5104 TL - 356,5104 TL | 5550 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 421,827 TL - 421,827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 571,9022 TL - 571,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 499,049 TL - 499,049 TL | 840 Stokta |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 356,5104 TL - 356,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 499,049 TL - 499,049 TL | 10 Stokta |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 123,9622 TL - 123,9622 TL | 15 Stokta |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 139,2077 TL - 139,2077 TL | 880 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 3230 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 123,9622 TL - 123,9622 TL | 435 Stokta |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 139,2077 TL - 139,2077 TL | 120 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 720 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 234 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin