Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Derinliği | 0.354 in |
|---|---|
| Taban Derinliği | 9.0 mm |
| Taban Dış Çapı | 26.0 mm |
| Taban Dış Çapı | 1.024 in |
| Kapak İç Çapı | 20.0 mm |
| Kapak İç Çapı | 0.787 in |
| Delik Çapı | 16.0 mm |
| Delik Çapı | 0.63 in |
| Toplam Uzunluk | 2.913 in |
| Toplam Uzunluk | 74.0 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Renk | Siyah |
| İç Halka İç Çapı | 23.0 mm |
| İç Halka İç Çapı | 0.906 in |
| Tam Malzeme | Polyurethane |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin