Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Grey, White Seri Kodu: SR1816
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | C | Torx Boyutu | E | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2173 TL - 3,2173 TL | 1604812 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 181455 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Siyah
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Beyaz
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 3280 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Siyah
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 323880 Stokta |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 2,9124 TL - 2,9124 TL | 1276 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 549300 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 2,9124 TL - 2,9124 TL | 238832 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 2,9124 TL - 2,9124 TL | 47500 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 2,9124 TL - 2,9124 TL | 350160 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 410000 Stokta |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Beyaz
|
2
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 9580 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 167160 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Beyaz
|
2
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 140756 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 146460 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Siyah
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 8460 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Siyah
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 18738 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Beyaz
|
2
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 496044 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin