Menü Arama

Torx Kapakları

Stokta

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Grey, White Seri Kodu: SR1816

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B C Torx Boyutu E D Renk Tip Satın Al
2,3026 TL - 2,3026 TL 323880 Stokta
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Gri
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 3280 Stokta
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Siyah
2
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Beyaz
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 181455 Stokta
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Gri
2
3,2278 TL - 3,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Siyah
2
3,2173 TL - 3,2173 TL 1604812 Stokta
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Gri
2
2,9124 TL - 2,9124 TL 350160 Stokta
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Gri
1
2,9124 TL - 2,9124 TL 47500 Stokta
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Siyah
1
2,9124 TL - 2,9124 TL 238832 Stokta
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Beyaz
1
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Siyah
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 146460 Stokta
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Siyah
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 8460 Stokta
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Gri
2
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Beyaz
1
2,3026 TL - 2,3026 TL 18738 Stokta
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Beyaz
2
3,1858 TL - 3,1858 TL 549300 Stokta
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Beyaz
1
2,3026 TL - 2,3026 TL 620158 Stokta
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Gri
2
3,1858 TL - 3,1858 TL 9580 Stokta
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Siyah
1
2,3026 TL - 2,3026 TL 168199 Stokta
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Siyah
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 705957 Stokta
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Gri
2
2,3026 TL - 2,3026 TL 420500 Stokta
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Beyaz
2
  • / 2
Torx Vida Kapağı TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
323880 Stokta
Özellikler
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Black

158012559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
3280 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE White

158012516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grey

158012531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
181455 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Black

158013059903

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grey

158013031803

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
1604812 Stokta
Özellikler
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grey

158000531803

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
350160 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Black

158001059903

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE White

158000516403

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
238832 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Black

158012059903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX25
Torx Vida Kapağı TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Black

158010559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
146460 Stokta
Özellikler
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Tip
    2
Torx Kapağı LDPE Grey

158011031803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
8460 Stokta
Özellikler
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Boyutu
    TX15
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE White

158001016403

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX30
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE White

158011516403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
18738 Stokta
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE White

158001516403

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
549300 Stokta
Özellikler
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grey

158010531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
620158 Stokta
Özellikler
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Boyutu
    TX10
  • Tip
    2
Torx Kapağı LDPE Black

158001559903

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
9580 Stokta
Özellikler
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Boyutu
    TX40
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Black

158011559903

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
168199 Stokta
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grey

158011531803

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
705957 Stokta
Özellikler
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Boyutu
    TX20
  • Tip
    2
Torx Vida Kapağı TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE White

158012016403

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
420500 Stokta
Özellikler
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Boyutu
    TX25