Menü Arama

Torx Flanşlı Kapak Vidaları

Stokta

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,2364 TL - 1,2364 TL 227544 Stokta
T20
M5
10.0 mm
1,9276 TL - 1,9276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T30
M6
8.0 mm
2,132 TL - 2,132 TL 8920 Stokta
T30
M6
20.0 mm
1,1293 TL - 1,1293 TL 45645 Stokta
T20
M4
12.0 mm
2,3462 TL - 2,3462 TL 156520 Stokta
T30
M6
30.0 mm
2,2001 TL - 2,2001 TL 7242 Stokta
T30
M6
25.0 mm
2,7453 TL - 2,7453 TL 51364 Stokta
T40
M8
25.0 mm
2,4727 TL - 2,4727 TL 357462 Stokta
T40
M8
16.0 mm
1,3337 TL - 1,3337 TL 10800 Stokta
T20
M5
20.0 mm
3,0861 TL - 3,0861 TL 375745 Stokta
T30
M6
16.0 mm
1,1779 TL - 1,1779 TL 3520 Stokta
T20
M4
20.0 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 68800 Stokta
T20
M5
16.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 1096970 Stokta
T30
M6
12.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 374946 Stokta
T30
M6
10.0 mm
2,0152 TL - 2,0152 TL 6000 Stokta
T20
M4
18.0 mm
10,4405 TL - 10,4405 TL 4003 Stokta
T50
M10
50.0 mm
10,0621 TL - 10,0621 TL 92 Stokta
T50
M10
40.0 mm
3,8454 TL - 3,8454 TL 13272 Stokta
T40
M8
30.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 5532 Stokta
T50
M10
70.0 mm
1,0903 TL - 1,0903 TL 16112 Stokta
T20
M4
6.0 mm
  • / 3
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070280000VR

Fiyat Aralığı
1,2364 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
227544 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070410000VR

Fiyat Aralığı
1,9276 TL - 1,9276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070460000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
8920 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070190000VR

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
45645 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070500000VR

Fiyat Aralığı
2,3462 TL - 2,3462 TL

Stok Seviyeleri
156520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070480000VR

Fiyat Aralığı
2,2001 TL - 2,2001 TL

Stok Seviyeleri
7242 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070700000VR

Fiyat Aralığı
2,7453 TL - 2,7453 TL

Stok Seviyeleri
51364 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070680000VR

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
357462 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070330000VR

Fiyat Aralığı
1,3337 TL - 1,3337 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070450000VR

Fiyat Aralığı
3,0861 TL - 3,0861 TL

Stok Seviyeleri
375745 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070220000VR

Fiyat Aralığı
1,1779 TL - 1,1779 TL

Stok Seviyeleri
3520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070310000VR

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
68800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070430000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
1096970 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070420000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
374946 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 18.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0071820000VR

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070890000VR

Fiyat Aralığı
10,4405 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
4003 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0071270000VR

Fiyat Aralığı
10,0621 TL - 10,0621 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070710000VR

Fiyat Aralığı
3,8454 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
13272 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070910000VR

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
5532 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
16112 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş