Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1293 TL - 1,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2364 TL - 1,2364 TL | 179568 Stokta |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0621 TL - 10,0621 TL | 92 Stokta |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3072 TL - 2,3072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1682 TL - 1,1682 TL | 27668 Stokta |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2364 TL - 1,2364 TL | 21600 Stokta |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 8920 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | 379112 Stokta |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,4892 TL - 15,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3337 TL - 1,3337 TL | 10800 Stokta |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0861 TL - 3,0861 TL | 375745 Stokta |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4727 TL - 2,4727 TL | 357462 Stokta |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2655 TL - 1,2655 TL | 126000 Stokta |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 1024635 Stokta |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4405 TL - 10,4405 TL | 4003 Stokta |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,8454 TL - 3,8454 TL | 13272 Stokta |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3462 TL - 2,3462 TL | 156520 Stokta |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0903 TL - 1,0903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm