Menü Arama

Torx Flanşlı Kapak Vidaları

Stokta

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
7,7279 TL - 7,7279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T30
M6
10.0 mm
9,4101 TL - 9,4101 TL 1300 Stokta
T30
M6
25.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M4
10.0 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T40
M8
16.0 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M5
10.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M4
6.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL 37744 Stokta
T20
M4
20.0 mm
5,5304 TL - 5,5304 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M5
16.0 mm
9,3365 TL - 9,3365 TL 7200 Stokta
T30
M6
16.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T40
M8
20.0 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M4
16.0 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M5
12.0 mm
8,506 TL - 8,506 TL 960 Stokta
T30
M6
12.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL 4512 Stokta
T20
M5
6.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL 15200 Stokta
T20
M4
8.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T40
M8
30.0 mm
7,7279 TL - 7,7279 TL 15568 Stokta
T30
M6
8.0 mm
9,3365 TL - 9,3365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T30
M6
20.0 mm
1,1293 TL - 1,1293 TL 45645 Stokta
T20
M4
12.0 mm
2,0541 TL - 2,0541 TL 172720 Stokta
T20
M5
6.0 mm
  • / 3
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Natural

129603000002

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 25.0 mm PA Natural

129607000002

Fiyat Aralığı
9,4101 TL - 9,4101 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 10.0 mm PA Natural

129403000002

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm PA Natural

129803000002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm PA Natural

129503000002

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm PA Natural

129401000002

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm PA Natural

129407000002

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
37744 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm PA Natural

129505000002

Fiyat Aralığı
5,5304 TL - 5,5304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm PA Natural

129605000002

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 20.0 mm PA Natural

129804000002

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 16.0 mm PA Natural

129405000002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 12.0 mm PA Natural

129504000002

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 12.0 mm PA Natural

129604000002

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 6.0 mm PA Natural

129501000002

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
4512 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm PA Natural

129402000002

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 30.0 mm PA Natural

129806000002

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 8.0 mm PA Natural

129602000002

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
15568 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm PA Natural

129606000002

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070190000VR

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
45645 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0070260000VR

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
172720 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş