Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 15200 Stokta |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 37744 Stokta |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5304 TL - 5,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | 7200 Stokta |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 4512 Stokta |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | 1300 Stokta |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | 960 Stokta |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | 1700 Stokta |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | 17000 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | 15568 Stokta |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | 294 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3072 TL - 2,3072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1293 TL - 1,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm