Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373,8844 TL - 373,8844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 418,0439 TL - 418,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
270
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | 30 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 107,3497 TL - 107,3497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 289,3503 TL - 289,3503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 418,0439 TL - 418,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 373,8844 TL - 373,8844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.126 in
3.2 mm
|
15.0 mm
15.0 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.7 mm
1.7 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin