Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,3896 TL - 118,3896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
120,8079 TL - 120,8079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
125,0136 TL - 125,0136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
128,6936 TL - 128,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.079 in
2.0 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.1 mm
17.1 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.1 mm
17.1 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
157,6076 TL - 157,6076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.2 mm
20.2 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
182,1057 TL - 182,1057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
332,2481 TL - 332,2481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
23.8 mm
23.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
125,0136 TL - 125,0136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 30 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
182,1057 TL - 182,1057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
471,456 TL - 471,456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | 30 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | 30 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.051 in
1.3 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
120,8079 TL - 120,8079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
128,6936 TL - 128,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
157,6076 TL - 157,6076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
360
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
471,456 TL - 471,456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin