The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | 191792 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 526372 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 13536 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | 6076928 Stokta |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 1613970 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 94225 Stokta |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | 223498 Stokta |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 2560 Stokta |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 289368 Stokta |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,146 TL - 1,146 TL | 305780 Stokta |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 1030160 Stokta |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | 455498 Stokta |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 544989 Stokta |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| TL-950 | 2,0922 TL - 2,0922 TL | 3878550 Stokta |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 328734 Stokta |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin