The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | 277528 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | 564768 Stokta |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 663594 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 1030160 Stokta |
Bilye
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 2560 Stokta |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Bilye
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 38190 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 622212 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 47500 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 1879160 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 68990 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 47073 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 130727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 239064 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9298401 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 180682 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin