Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9380382 Stokta |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 40000 Stokta |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 53000 Stokta |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| TL-950 | 2,0922 TL - 2,0922 TL | 4161000 Stokta |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 2,502 TL - 2,502 TL | 302454 Stokta |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 881560 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | 3480000 Stokta |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,146 TL - 1,146 TL | 87468 Stokta |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 13536 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 3285000 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 311566 Stokta |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 387834 Stokta |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm