Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | 29000 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 526372 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 179960 Stokta |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 1,2266 TL - 1,6453 TL | 627948 Stokta |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,47 TL - 1,947 TL | 7998 Stokta |
Ball
|
|
|
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 40000 Stokta |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | 142226 Stokta |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,146 TL - 1,146 TL | 87468 Stokta |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 13536 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 289368 Stokta |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9967763 Stokta |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm