The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 179960 Stokta |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 1,2266 TL - 1,6453 TL | 627948 Stokta |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,47 TL - 1,947 TL | 7998 Stokta |
Ball
|
|
|
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | 6850000 Stokta |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 4646000 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 377566 Stokta |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 387834 Stokta |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 84000 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 1,146 TL - 1,146 TL | 782716 Stokta |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 13536 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2462886 Stokta |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 40000 Stokta |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 126456 Stokta |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 34500 Stokta |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin