Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
1,6822 TL - 1,6822 TL 179960 Stokta
Ball
10.2 mm
27.4 mm
1,2266 TL - 1,6453 TL 627948 Stokta
Ball
16.5 mm
32.0 mm
1,47 TL - 1,947 TL 7998 Stokta
Ball
1,5141 TL - 1,5141 TL 9998 Stokta
1/4" Lock
8,7372 TL - 8,7372 TL 50626 Stokta
Ball
68.1 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ball
87.6 mm
0,7307 TL - 0,7307 TL 6850000 Stokta
Ball
30.5 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 2007000 Stokta
Ball
39.4 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 328734 Stokta
Ball
20.0 mm
3,826 TL - 3,826 TL 387834 Stokta
Ball
20.0 mm
37.7 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 84000 Stokta
Delik
38.6 mm
1,146 TL - 1,146 TL 614450 Stokta
Ball
12.7 mm
30.5 mm
1,5034 TL - 1,5034 TL 13536 Stokta
Ball
39.4 mm
2,4045 TL - 2,4045 TL 3332 Stokta
Ball
9.5 mm
25.0 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 2462886 Stokta
Ball
30.1 mm
55.6 mm
9,75 TL - 9,75 TL 40000 Stokta
Ball
39.7 mm
74.4 mm
1,0041 TL - 1,0041 TL 126456 Stokta
Ball
10.2 mm
26.2 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 289494 Stokta
Ball
36.5 mm
68.1 mm
1,0461 TL - 1,0461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ball
22.9 mm
1,3352 TL - 1,3352 TL 34500 Stokta
Ball
16.5 mm
33.7 mm
  • / 2
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

23EZ0375N

Fiyat Aralığı
1,6822 TL - 1,6822 TL

Stok Seviyeleri
179960 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

23EZ0600N

Fiyat Aralığı
1,6453 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
627948 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 20.3 mm (DIA) PA Natural

23EZ0750N

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,47 TL

Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 6.9 mm (DIA) PA Natural

23EZ0250N

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    1/4" Lock
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1375

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
50626 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1750

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    87.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-450

Fiyat Aralığı
0,7307 TL - 0,7307 TL

Stok Seviyeleri
6850000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-750

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
2007000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

058005000002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
328734 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
387834 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-750

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    38.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Siyah

TL-450BK

Fiyat Aralığı
1,146 TL - 1,146 TL

Stok Seviyeleri
614450 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-750BK

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
13536 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002

Fiyat Aralığı
2,4045 TL - 2,4045 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Black

TL-1125BK

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
2462886 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Black

TL-1500BK

Fiyat Aralığı
9,75 TL - 9,75 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Siyah

TL-350BK

Fiyat Aralığı
1,0041 TL - 1,0041 TL

Stok Seviyeleri
126456 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Black

TL-1375BK

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
289494 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-250

Fiyat Aralığı
1,0461 TL - 1,0461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Siyah

TL-600BK

Fiyat Aralığı
1,3352 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
34500 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558